• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R155.72 - SNR

R155.72
Riferimento R155.72

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GB.40919
  • Dado
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoGB
Fitting positionTrain avant
External diameter 1 (wheel)84 mm
Internal diameter n°1 (wheel)40 mm
Width 1 (wheel)39 mm
Weight1,062 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault7701206771

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneRenaultCLIOCLIO03/2001 => 11/2003--RenaultCLIO IICLIO II03/2001 => 11/2004--RenaultKANGOOKANGOO I => --RenaultMEGANE IMEGANE I08/1999 => 03/2003--