Kit cuscinetti ruota

R155.74 - SNR

R155.74

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • XGB 41166 S01 P
  • Porta sensore
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoXGB
Larghezza 139 mm
Diametro interno 145 mm
Weight1,15 kg
With integrated sensor ring1
Fitting positionAvant gauche
Coppia di serraggio 1280 N-m

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaNissan40210-00Q0ENissan40210-00QAGNissan40210-00QAKRenault402109697ROpel4412598Opel4430305Opel4451762Renault7701207358Renault7701207966Renault7701208427Opel, Vauxhall93161059Opel, Vauxhall93161376Vauxhall, Opel93198742

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I => --OpelVIVAROVIVARO07/2001 => 06/2006--OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultESPACEESPACE => --RenaultESPACEESPACE IV => --RenaultMEGANE IIMEGANE II01/2002 => --RenaultTRAFICTRAFIC II01/2002 => --RenaultVEL SATISVEL SATIS01/2002 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 101/2002 => --RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => --VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I => --