• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R155.89 - SNR

R155.89

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FC.41722.S01
  • Dado
  • Tappo
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoFC
Larghezza 148 mm
Diametro interno 130 mm
External diameter 1 (wheel)62 mm
Fitting positionTrain arrière
Coppia di serraggio 1280 N-m
Weight0,87 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault432000022RRenault432000023RDacia6001548986Renault8200381151

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneRenault1919 2 => --Renault19 II19 II => --Renault19 II Chamade19 II Chamade => --Renault99 => --RenaultCAPTUR ICAPTUR I => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => --RenaultClioClio => --RenaultDOKKERDOKKER => --RenaultDusterDuster => --RenaultKangooKANGOO II10/2007 => 10/2010--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => --RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => --RenaultLoganLogan => --RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSanderoSANDERO I => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway => --RenaultTHALIA IIITHALIA III => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTWIZYTWIZY => --RenaultZOEZOE => --RenaultZOEZOE I => --RenaultZOEZOE II => --