• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R157.23 - SNR

R157.23
Riferimento R157.23

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
  • R157.19 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GB.12399.R07
  • Dado (x4)
  • Vite

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoGB
External diameter 1 (wheel)75 mm
Internal diameter n°1 (wheel)39 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Fitting positionAvant gauche
Coppia di serraggio 1180 N-m
Weight0,925 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaSkoda, Volkswagen, Audi4B0498625Audi, Volkswagen8D0498625

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAudi8080 IV => --AudiA4A406/1995 => 10/2000--AudiA4A4 I => --AudiA6A604/1997 => 04/2001--AudiA6A6 II03/1997 => 04/2001--SkodaSUPERBSUPERB I => --VolkswagenPassatPASSAT IV => --VolkswagenPassatPassat => --