• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R157.40 - SNR

R157.40

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • XBGB 40536 R02
  • Vite (x5)
  • Componenti vari

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoBGB
With integrated sensor ring1
Weight1,675 kg
External diameter 1 (wheel)84 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Width 1 (wheel)40 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Fitting positionAvant gauche
Cerchione, numero di fori4

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaAudi4E0407625EAudi4F0498625

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAUDI (FAW)A6L C6A6L C6 => --AudiA6A609/2008 => 07/2011--AudiA6A6 II03/2004 => 04/2006--AudiA6A6 III => --AudiR8R8 I03/2007 => 06/2015--