Riferimento R157.42
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Vite (x4)
- Cuscinetti ruota
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| External diameter 1 (wheel) | 152 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 29 mm |
| Width 1 (wheel) | 70 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Tipo di cuscinetto | HGB |
| Weight | 3,722 kg |