• Français
  • Italiano
  • Português do Brasil
  • Español
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe
  • English

R157.52 - SNR

R157.52

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • XBGB43426R04
  • Vite (x5)

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight2,063 kg
Larghezza 140 mm
Diametro interno 161 mm
Tipo di cuscinettoBGB
Diametro esterno 1101 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaVolkswagen, Audi4M0498625FAudi8W0407607AAudi8W0498625

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAudiA4A4 => --AudiA4A4 IV => --AudiA5A5 => --AudiA5 ConvertibleA5 Convertible => --AudiA5A5 II => --AudiA6A6 => --AudiA6 C8A6 C8 => --AudiA6A6 V => --AudiA7A7 => --AudiA7A7 II => --AudiA8A8 => --AudiA8A8 IV => --AudiQ5Q5 => --AudiQ5Q5 I04/2016 => --AudiQ5Q5 II => --AudiQ7Q7 => --AudiQ7Q7 II => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG10/2017 => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG III10/2017 => --