Kit cuscinetti ruota

R158.10 - SNR

R158.10

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • TGB.40490
  • Dado
  • Tappo
  • Rondella

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Larghezza 160 mm
Diametro interno 130 mm
Fitting positionTrain arrière
Weight1,646 kg
External diameter 1 (wheel)117 mm
Cerchione, numero di fori4

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaSeat021 149 002 ASeat3981594Fiat, Innocenti4379767SeatSE021149002ASeatSE127149002A

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAutobianchiA112A11209/1969 => 05/1979--AutobianchiY10Y1004/1989 => 09/1995--Fiat127127 => --Fiat12812802/1969 => 06/1993--FiatCINQUECENTOCINQUECENTO => --FiatDunaDuna02/1987 => 06/1993--FiatFiorinoFIORINO I08/1978 => 11/1987--FiatMARENGOMARENGO08/1984 => 05/1986--FiatPANDAPANDA02/1986 => 11/1992--FiatPANDAPANDA I => 06/1993--FiatREGATAREGATA => --FiatREGATAREGATA I08/1983 => 06/1993--FiatREGATAREGATA II08/1983 => 06/1993--FiatRITMORITMO => --FiatRITMORITMO I04/1978 => 11/1988--FiatRITMORITMO II04/1978 => 11/1987--FiatRITMORITMO III04/1978 => 06/1993--FiatSEICENTOSEICENTO => 07/2005--FiatTempraTEMPRA 1 => 06/1993--FiatTempraTEMPRA 2 => 06/1993--FiatTipoTIPO I => --FiatTempraTempra02/1993 => 06/1993--FiatTipoTipo => --FiatUnoUNO 1 => --FiatUnoUNO 2 => --FiatUnoUno => --Fso127P127P02/1971 => 06/1979--LanciaDEDRADEDRA => 05/1994--LanciaDELTADELTA => --LanciaDELTADELTA I => 06/1993--LanciaDELTADELTA II => 07/1999--LanciaPRISMAPRISMA 112/1982 => 03/1989--LanciaPRISMAPRISMA 203/1983 => 03/1989--LanciaY10Y1002/1989 => 08/1992--LanciaY10Y10 I06/1985 => 09/1995--LanciaY10Y10 II12/1988 => 09/1995--SeatFURAFURA12/1981 => 09/1986--SeatIBIZA IIBIZA I => --SeatMALAGAMALAGA => --SeatMALAGAMALAGA 104/1985 => 11/1993--SeatMALAGAMALAGA 204/1985 => 11/1993--SeatRONDARONDA05/1982 => 05/1987--