R158.22 - SNR
Kit cuscinetti ruota
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento: Il kit contiene le seguenti referenze
- TGB.40490
- Rondella
- Dado
- Tappo
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Cerchione, numero di fori | 4 |
| Tipo di cuscinetto | TGB |
| Coppia di serraggio 1 | 280 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 117 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Width 1 (wheel) | 60 mm |
| Weight | 1,618 kg |
OE Equivalents
Alfa Romeo, Fiat, Lancia0046425959Fiat, Lancia, Alfa Romeo0051754192Alfa Romeo0060815883Alfa Romeo, Fiat, Lancia46453887Alfa Romeo, Lancia, Fiat60812195Lancia, Fiat71714476Fiat, Lancia71714477Automotive Compatibility
Alfa Romeo145145 101/1993 => 01/1993--Alfa Romeo145145 206/1993 => 01/1993--Alfa Romeo146146 101/1993 => 01/1993--Alfa Romeo146146 201/1993 => 01/1993--Alfa Romeo15515510/1991 => 01/1993--AutobianchiA112A11209/1969 => 05/1979--AutobianchiY10Y10 => --FIAT (NANJING)PALIO HatchbackPALIO Hatchback06/1993 => 01/1993--FIAT (NANJING)PALIO WEEKENDPALIO WEEKEND06/1993 => 01/1993--Fiat12712702/1971 => --Fiat12812802/1969 => 06/1993--FiatALBEAALBEA01/1993 => --FiatBARCHETTABARCHETTA06/1993 => 01/1993--FiatBRAVABRAVA I06/1993 => 01/1993--FiatBravoBRAVO I06/1993 => 01/1993--FiatBRAVO IIBRAVO II => --FiatBravoBravo => --FiatCINQUECENTOCINQUECENTO => --FiatCOUPECOUPE01/1993 => --FiatDunaDuna02/1987 => 11/1991--FiatFiorinoFIORINO I08/1978 => 11/1987--FiatLineaLinea01/1993 => --FiatMAREAMAREA01/1993 => --FiatMARENGOMARENGO08/1984 => 05/1986--FiatMULTIPLAMULTIPLA01/1993 => 01/1993--FiatMULTIPLAMULTIPLA 101/1993 => 01/1993--FiatMULTIPLAMULTIPLA 201/1993 => 01/1993--FiatPalioPALIO 106/1993 => 01/1993--FiatPalioPALIO 206/1993 => 01/1993--FiatPANDAPANDA => --FiatPANDAPANDA I => 06/1993--FiatPANDAPANDA II06/1993 => 01/1993--FiatPuntoPUNTO I06/1993 => 01/1993--FiatPuntoPUNTO II06/1993 => 01/1993--FiatPalioPalio => --FiatPalio WeekendPalio Weekend01/1993 => --FiatPuntoPunto06/1993 => 01/1993--FiatREGATAREGATA06/1986 => --FiatREGATAREGATA I08/1983 => 06/1993--FiatREGATAREGATA II08/1983 => 06/1993--FiatRITMORITMO => --FiatRITMORITMO I04/1978 => 11/1988--FiatRITMORITMO II04/1978 => 11/1987--FiatRITMORITMO III04/1978 => 06/1993--FiatSEICENTOSEICENTO => --FiatSTILOSTILO => --FiatSienaSiena01/1993 => --FiatTempraTEMPRA 101/1993 => 07/1996--FiatTempraTEMPRA 201/1993 => 07/1996--FiatTipoTIPO I => --FiatTempraTempra01/1993 => --FiatTipoTipo01/1993 => 06/1993--FiatUnoUNO 1 => --FiatUnoUNO 2 => --FiatUnoUno => --Fso127P127P02/1971 => 06/1979--LanciaDEDRADEDRA01/1993 => --LanciaDELTADELTA => --LanciaDELTADELTA I => 06/1993--LanciaDELTADELTA II01/1993 => --LanciaKAPPAKAPPA06/1993 => 01/1993--LanciaPRISMAPRISMA 112/1982 => 03/1989--LanciaPRISMAPRISMA 203/1983 => 03/1989--LanciaYY III06/1993 => 01/1993--LanciaY10Y10 => --LanciaY10 (YPSILON)Y10 (YPSILON) => --LanciaY10Y10 I06/1985 => 09/1995--LanciaY10Y10 II12/1988 => 09/1995--