• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R158.31 - SNR

R158.31
Riferimento R158.31

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GB.40714
  • Dado
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)3497 mm
Width 1 (wheel)33 mm
Weight0,679 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaLancia, Fiat46773659Fiat55703172Lancia, Fiat71714469

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFiatBRAVABRAVA I => --FiatBRAVOBRAVO I => --FiatLINEALINEA => --FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatMARENGOMARENGO => --FiatPUNTOPUNTO I => --FiatPUNTOPUNTO II06/1999 => 05/2003--FiatTEMPRATEMPRA => --FiatTEMPRATEMPRA 110/1989 => 07/1996--FiatTEMPRATEMPRA 210/1989 => 07/1996--FiatTIPOTIPO02/1993 => 09/1995--FiatTIPOTIPO I12/1987 => 07/1995--LanciaDEDRADEDRA02/1989 => 10/1997--LanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--