Riferimento R158.35
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GB.40714
- Dado
- Seeger
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Weight | 0,69 kg |
Tipo di cuscinetto | GB |
Larghezza 1 | 33 mm |
Diametro esterno 1 | 72 mm |
Diametro interno 1 | 34 mm |
Fitting position | Avant gauche |