• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R158.36 - SNR

R158.36
Riferimento R158.36

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GB.40706.R00
  • Dado
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Fitting positionAvant gauche
Tipo di cuscinettoGB
Coppia di serraggio 1280 N-m
Weight0,75 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)36 mm
Width 1 (wheel)37 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaAlfa Romeo, Lancia, Fiat0046529970Alfa Romeo0060815880Alfa Romeo, Lancia, Fiat0071714460Alfa Romeo, Lancia, Fiat51754191Fiat, Lancia5890987Lancia, Fiat82390273

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAlfa Romeo145145 108/1994 => 05/2001--Alfa Romeo145145 2 => --Alfa Romeo146146 111/1994 => 05/2001--Alfa Romeo146146 2 => --Alfa Romeo155155 => 11/1997--Alfa Romeo164164 => --Alfa Romeo3333 => --Alfa Romeo3333 I => --Alfa Romeo3333 II => --Alfa RomeoARNAARNA08/1983 => 11/1997--Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2003--Alfa RomeoGTVGTV III02/1995 => 07/2000--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 01/2006--Alfa RomeoSPRINTSPRINT03/1988 => 11/1997--FiatBARCHETTABARCHETTA04/1995 => 05/2006--FiatBRAVABRAVA I => --FiatBRAVOBRAVO I => --FiatCOUPECOUPE10/1993 => 08/2000--FiatCROMACROMA04/1986 => 11/1997--FiatCROMACROMA I => 11/1997--FiatDOBLODOBLO => --FiatDOBLODOBLO I => 11/1997--FiatFIORINOFIORINO => --FiatFIORINOFIORINO II => 11/1997--FiatLINEALINEA06/2007 => --FiatMAREAMAREA => --FiatMARENGOMARENGO => --FiatMULTIPLAMULTIPLA => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 1 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 210/1998 => 04/2010--FiatPALIOPALIO 202/2001 => 08/2002--FiatPUNTOPUNTO I06/1993 => 08/1999--FiatPUNTOPUNTO II06/1999 => 07/2009--FiatRITMORITMO I02/1982 => 09/1982--FiatSIENASIENA08/2003 => 11/2006--FiatStradaSTRADA I => --FiatTEMPRATEMPRA => --FiatTEMPRATEMPRA 110/1989 => 11/1997--FiatTEMPRATEMPRA 210/1989 => 11/1997--FiatTIPOTIPO => --FiatTIPOTIPO I12/1987 => 11/1997--LanciaBETABETA10/1975 => 11/1984--LanciaDEDRADEDRA => 08/1999--LanciaDELTADELTA08/1987 => 07/1999--LanciaDELTADELTA I => 11/1997--LanciaDELTADELTA II => 11/1997--LanciaGAMMAGAMMA08/1975 => 11/1983--LanciaLYBRALYBRA => --LanciaTHEMATHEMA09/1988 => 11/1997--LanciaTHEMATHEMA I => 11/1997--LanciaTREVITREVI09/1980 => 04/1985--