• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R158.43 - SNR

R158.43
Riferimento R158.43

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • XGB.40706.R00
  • Seeger
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
With integrated sensor ring1
Weight0,765 kg
Tipo di cuscinettoGB
Larghezza 137 mm
Diametro esterno 172 mm
Diametro interno 136 mm
Coppia di serraggio 1280 N-m
Fitting positionAvant gauche

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaAlfa Romeo0060815902Lancia, Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Abarth0071714457Ford1587565Lancia, Fiat71753061

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAlfa Romeo145145 108/1994 => 05/2001--Alfa Romeo145145 2 => --Alfa Romeo146146 111/1994 => 05/2001--Alfa Romeo146146 209/1995 => 05/2001--Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2006--Alfa RomeoGTVGTV III02/1995 => 01/2006--Alfa RomeoMITOMITO06/2015 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 04/2016--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 08/2013--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 01/2006--ChryslerYPSILONYPSILON V04/2011 => --CitroenNEMONEMO11/2007 => --Fiat50050005/2016 => --Fiat500 ABARTH500 ABARTH II07/2008 => --Fiat500500 II06/2007 => --FiatBARCHETTABARCHETTA04/1999 => 05/2006--FiatBRAVABRAVA I09/1998 => 02/2002--FiatBRAVOBRAVO I09/1998 => 02/2002--FiatDOBLODOBLO12/2005 => 12/2010--FiatDOBLODOBLO I09/2000 => 12/2010--FiatFIORINOFIORINO => --FiatFIORINOFIORINO III => --FiatGRANDEGRANDE12/2008 => 11/2011--FiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III08/2007 => 03/2013--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015--FiatIDEAIDEA 109/2003 => 12/2011--FiatIDEAIDEA 209/2003 => 12/2011--FiatLINEALINEA06/2007 => --FiatMAREAMAREA => --FiatMULTIPLAMULTIPLA => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 1 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 2 => --FiatPALIOPALIO 202/2001 => 08/2002--FiatPANDAPANDA08/2010 => --FiatPANDAPANDA II08/2003 => 01/2013--FiatPANDAPANDA III12/2011 => --FiatPUNTOPUNTO09/2009 => 11/2010--FiatPUNTO EVO ABARTHPUNTO EVO ABARTH III09/2009 => 03/2013--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III12/2007 => 08/2015--FiatPUNTOPUNTO II06/1999 => 10/2010--FiatPUNTOPUNTO III12/2007 => 07/2018--FiatQUBOQUBO III04/2008 => 12/2015--FiatSIENASIENA08/2003 => 11/2006--FiatStradaSTRADA I02/1999 => 05/2011--FiatStradaSTRADA II04/2011 => --FiatSTRADA PickupSTRADA Pickup => --FordKAKA II => --LanciaLYBRALYBRA08/1999 => 11/2006--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaYPSILONYPSILON11/2007 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => --PeugeotBIPPERBIPPER11/2007 => --