Riferimento R158.46
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- XTGB.40490.P
- Rondella
- Dado
- Tappo
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
With integrated sensor ring | 1 |
Weight | 1,665 kg |
Numero di fori di fissaggio | 4 |
Diametro interno 1 | 30 mm |
Tipo di cuscinetto | TGB |
Numero di poli del sensore | 48 |
Coppia di serraggio 1 | 280 N-m |
Diametro esterno 1 | 117 mm |
Larghezza 1 | 61 mm |
Fitting position | Arrière gauche |