• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R158.48 - SNR

R158.48

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Rondella
  • Cuscinetti ruota
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoTFC
Larghezza 162 mm
Diametro interno 130 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,945 kg
External diameter 1 (wheel)117 mm
Cerchione, numero di fori4
Coppia di serraggio 1216 N-m

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFiatElbaElba12/1994 => 11/1996--FiatFiorinoFIORINO I08/1978 => 11/1994--FiatFiorinoFIORINO II09/1986 => 08/2000--FiatFiorinoFiorino08/1987 => 05/1993--FiatREGATAREGATA I06/1986 => --FiatREGATAREGATA II06/1986 => --FiatStradaSTRADA I02/1999 => 05/2011--FiatSTRADA PickupSTRADA Pickup => --InnocentiELBAELBA03/1991 => 11/1992--