• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R159.06 - SNR

R159.06
Riferimento R159.06

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
  • R166.06 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • 10R.32005.V.C12.UA
  • Cuscinetti cambio
  • Dado
  • Paraolio

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)47 mm
External diameter 2 (wheel)40 mm
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Internal diameter 2 (wheel)17 mm
Width 1 (wheel)15 mm
Width 2 (wheel)13 mm
Weight0,24 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaPeugeot, Opel374810Citroen5502233

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneCitroenLNALNA08/1976 => 05/1980--CitroenVISAVISA 209/1978 => 05/1980--OpelZAFIRAZAFIRA II => --Peugeot10410406/1975 => 06/1980--VauxhallZAFIRAZAFIRA II => --