• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R159.08 - SNR

R159.08

R159.08 - SNR

Kit cuscinetti ruota

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • 10R.32005.V.C12.UA
  • 10R.320/32C
  • Paraolio (x2)
  • Dado
  • Rondella

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
External diameter 1 (wheel)58 mm
External diameter 2 (wheel)47 mm
Internal diameter n°1 (wheel)32 mm
Internal diameter 2 (wheel)25 mm
Width 1 (wheel)17 mm
Width 2 (wheel)15 mm
Weight0,415 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaOpel, Talbot, Peugeot374809

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneOpelAstraASTRA III07/2007 => 09/2010--OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA II => --Peugeot504504 => --Peugeot505505 => --Peugeot505505 104/1979 => 10/1990--Peugeot505505 204/1979 => 10/1990--Peugeot60460402/1976 => 11/1986--TalbotTAGORATAGORA06/1980 => 11/1983--VauxhallASTRAASTRA V => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II => --