Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- FC.12025.S09
- Dado
- Tappo
- Rondella
- Seeger
- Paraolio
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Fitting position | Arrière gauche |
| Larghezza 1 | 37 mm |
| Diametro interno 1 | 25 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 52 mm |
| Coppia di serraggio 1 | 185 N-m |
| Weight | 0,479 kg |
OE Equivalents
Citroen, Peugeot3730.21Dacia6001539074Citroen95496453Citroen95608940Citroen95654078Automotive Compatibility
CITROËN (DF-PSA)ELYSEE HatchbackELYSEE Hatchback => 12/1998--CITROËN (DF-PSA)ELYSEE SaloonELYSEE Saloon => 12/1998--CitroenAXAX04/1991 => 12/1998--CitroenAXAX 1 => 12/1998--CitroenAXAX 2 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO06/1996 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 1 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 2 => --CitroenVISAVISA 202/1984 => 11/1987--CitroenXSARAXSARA => 12/1998--CitroenXSARAXSARA 1 => 12/1998--CitroenXSARAXSARA 2 => --CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => 12/1998--CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => 12/1998--CitroenZXZX => 12/1998--CitroenZXZX 1 => --CitroenZXZX 2 => 12/1998--CitroenZX Hatchback VanZX Hatchback Van => 12/1998--DaciaLOGANLOGAN05/1998 => 12/1998--DaciaSOLENZASOLENZA => --DaciaSUPERNOVASUPERNOVA06/2000 => 02/2003--Peugeot106106 1 => 12/1998--Peugeot106106 2 => 12/1998--Peugeot205205 => --Peugeot205205 1 => 12/1998--Peugeot205205 2 => --Peugeot206206 => 12/1998--Peugeot306306 => --Peugeot306 - 7ALFZ2/7CLFZ2 Hatchback306 - 7ALFZ2/7CLFZ2 Hatchback => --Peugeot306 - 7CRFT2 Hatchback306 - 7CRFT2 Hatchback => --Peugeot306306 1 => 12/1998--Peugeot306306 2 => 12/1998--Peugeot306 Break306 Break => 12/1998--Peugeot306 Estate Van306 Estate Van => 12/1998--Peugeot306 Hatchback306 Hatchback => 12/1998--Peugeot309309 => --Peugeot309309 1 => --Peugeot309309 2 => 12/1998--