Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- TGB.40189.S05
- Tappo
- Dado
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | TGB |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Larghezza 1 | 69 mm |
| Diametro interno 1 | 30 mm |
| Weight | 2,135 kg |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| Cerchione, numero di fori | 5 |
| With encoder with gear | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 120 mm |