• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R159.36 - SNR

R159.36
Riferimento R159.36

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • TGB.40175.S09
  • Rondella
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)29
Numero di fori di fissaggio4
Weight1,92 kg
External diameter 1 (wheel)129 mm
Internal diameter n°1 (wheel)32 mm
Width 1 (wheel)59 mm
Tipo di cuscinettoTGB

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaPeugeot3701-66

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneOpelINSIGNIAINSIGNIA I => --Peugeot40640609/1995 => 03/2003--Peugeot406406 1 => --Peugeot406406 209/1995 => 02/1999--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I => --