• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R159.56 - SNR

R159.56

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • XGB.40246.S07.P
  • Seeger
  • Coppiglia
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,94 kg
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)82 mm
Internal diameter n°1 (wheel)44 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Fitting positionAvant gauche

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaPeugeot, Citroen3350-70Citroen, Peugeot3350-81Citroen, Peugeot3350-87Peugeot, Citroen3350-90Fiat, Lancia71731547Fiat, Lancia71752156Lancia, Fiat9403350700

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneCitroenC8C8 => --CitroenC8 VanC8 Van => --FiatULYSSEULYSSE II => --LanciaPHEDRAPHEDRA => --Peugeot807807 => --