• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R160.27 - SNR

R160.27
Riferimento R160.27

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Dado
  • Cuscinetti ruota
  • Tappo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Cerchione, numero di fori5
Tipo di cuscinettoTGB
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)128 mm
Internal diameter n°1 (wheel)35 mm
Width 1 (wheel)70 mm
Coppia di serraggio 1320 N-m
Weight2,169 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaAlfa Romeo0060552720Alfa Romeo0060652720

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAlfa Romeo16616609/2003 => 11/2007--Alfa Romeo166166 109/1998 => 03/2006--Alfa Romeo166166 2 => --