Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R160.34 - SNR

R160.34
Riferimento R160.34

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Vite (x4)

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoXHGB
External diameter 1 (wheel)135 mm
Width 1 (wheel)81 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Coppia di serraggio 165 N-m
Weight3,68 kg

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAlfa Romeo15915902/2006 => --Alfa RomeoBRERABRERA => --Alfa RomeoSPIDERSPIDER III02/2006 => 08/2010--