Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Vite
- Cuscinetti ruota
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | MGB |
| Larghezza 1 | 37 mm |
| Fitting position | Train avant |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Width 2 (wheel) | 92 mm |
| Cerchione, numero di fori | 5 |
| External diameter 1 (wheel) | 78 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 131 mm |
| Coppia di serraggio 1 | 35 N-m |
| Angolo di serraggio | 90 ° |
| Weight | 2,858 kg |