• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R166.30 - SNR

R166.30
Riferimento R166.30

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • TGB.40540.S05
  • Rondella (x2)
  • Tappo
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
With encoder with gear1
Weight1,99 kg
Numero di fori di fissaggio4
Diametro interno 124 mm
Tipo di cuscinettoTGB
Numero di poli del sensore29
Larghezza 159 mm
Diametro esterno 1129 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaPeugeot, Opel, Citroen374838

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneCitroenXSARAXSARA => --CitroenXSARAXSARA 1 => --CitroenXSARAXSARA 202/1998 => --CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe => --CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => --OpelCORSACORSA IV06/2006 => 08/2014--OpelMERIVAMERIVA II04/2010 => 02/2017--Peugeot306306 => --Peugeot306306 108/1998 => 01/2002--Peugeot306306 208/1998 => --VauxhallMERIVAMERIVA II06/2012 => 09/2013--