• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R167.11 - SNR

R167.11

R167.11 - SNR

Kit cuscinetti ruota

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Dado
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Fitting positionAvant gauche
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)80 mm
Width 1 (wheel)42 mm
Weight1,012 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaPorsche9P1 407 621Porsche9P1407621B

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizionePorsche71871803/2016 => --Porsche718 BOXSTER718 BOXSTER III_IV => --Porsche718 CAYMAN718 CAYMAN III => --Porsche718 CAYMAN718 CAYMAN II_III => --Porsche911911 => --Porsche911911 IV => --Porsche911 Targa911 Targa => --Porsche911911 V => --Porsche911911 VI08/2009 => --Porsche911911 VII => --PorscheBOXSTERBOXSTER11/2009 => 03/2016--PorscheBOXSTERBOXSTER I07/1999 => 09/2004--PorscheBOXSTERBOXSTER II10/2004 => 10/2012--PorscheBOXSTERBOXSTER III => --PorscheCARRERACARRERA06/2003 => 07/2006--PorscheCAYMANCAYMAN10/2008 => --PorscheCAYMANCAYMAN I => --PorscheCAYMANCAYMAN II => --PorscheMacanMACAN I01/2014 => --