• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R168.136 - SNR

R168.136
Riferimento R168.136

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Diametro esterno 184 mm
Diametro interno 161 mm
Larghezza 175 mm
Tipo di cuscinettoXHGB
Fitting positionArrière gauche
Weight3,399 kg

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNissanQASHQAIQASHQAI II07/2018 => --NissanQASHQAIQASHQAI III06/2021 => --NissanTOWNSTARTOWNSTAR06/2021 => --RenaultAUSTRALAUSTRAL06/2021 => --RenaultCAPTUR IICAPTUR II06/2021 => --RenaultKANGOOKANGOO III06/2021 => --