• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R168.30 - SNR

R168.30
Riferimento R168.30

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Seeger (x2)
  • Paraolio (x2)
  • Rondella
  • Coppiglia
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoGB
Larghezza 133 mm
Diametro interno 138 mm
Diametro esterno 174 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,758 kg

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNissan100NX100NX09/1990 => 09/1994--NissanALMERAALMERA I => --NissanQ-BIC -SUNNY-Q-BIC -SUNNY- III04/1992 => 03/1996--NissanSUNNYSUNNY09/1990 => 11/1996--NissanSUNNY IISUNNY II => --NissanSUNNY IIISUNNY III => --