• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R168.74 - SNR

R168.74

R168.74 - SNR

Kit cuscinetti ruota

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
  • R155.96 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • HUB096T-17
  • Coppiglia

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight3,41 kg
External diameter 1 (wheel)148 mm
Internal diameter n°1 (wheel)24 mm
Width 1 (wheel)95 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaNissan43202-JG200Nissan43202-JG29ARenault43202JY30A

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNissanJUKEJUKE I06/2010 => 08/2015--NissanJUKEJuke => --NissanLafesta WNY18 2004/08->2012/10Lafesta WNY18 2004/08->2012/10 => --NissanQashqaiQASHQAI I => --NissanQASHQAI II SUVQASHQAI II SUV => --NissanQashqaiQASHQAI III09/2014 => --NissanQashqaiQashqai => --NissanSerena C26 2010/11->2016/07Serena C26 2010/11->2016/0709/2014 => --NissanX-TRAIL IIX-TRAIL II => --NissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III => --NissanX-TRAIL VANX-TRAIL VAN => --NissanX-TrailX-Trail => --RenaultKOLEOS IKOLEOS I => --RenaultKOLEOS IIKOLEOS II => --RenaultKoleosKoleos => --