• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R168.82 - SNR

R168.82
Riferimento R168.82

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Codificatore
  • Vite (x4)
  • Dado
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Cerchione, numero di fori4
Tipo di cuscinettoTGB
External diameter 1 (wheel)148 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)73 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionArrière gauche
With encoder with gear1
Weight2,235 kg

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNissanALMERA IIALMERA II01/2000 => 10/2006--NissanPRIMERAPRIMERA => --NissanPRIMERAPRIMERA II => --NissanPRIMERAPRIMERA III_II05/1996 => 01/2002--