• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R168.93 - SNR

R168.93
Riferimento R168.93

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • HUB398T-3
  • Coppiglia

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
With integrated sensor ring1
Weight3,478 kg
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Tipo di cuscinettoHGB
Diametro interno 128 mm
Diametro esterno 1136 mm
Larghezza 187 mm

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNissanTEANATEANA01/2008 => 08/2013--