• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R169.22 - SNR

R169.22

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Paraolio
  • Dado
  • Seeger
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoGB
Fitting positionAvant gauche
Weight1 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)32 mm
Width 1 (wheel)45 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaLexus90363-32035

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneLexusISIS I02/1999 => 06/2005--ToyotaALTEZZAALTEZZA => --ToyotaCRESTACRESTA => --ToyotaCressidaCressida07/1988 => 07/1990--ToyotaCrownCrown => --ToyotaMARKMARK => --ToyotaPROGRESPROGRES => --ToyotaRoyalRoyal => --