Riferimento R169.36
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Cuscinetti ruota (x2)
- Coppiglia
- Seeger
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | External diameter 1 (wheel) | 82 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 43 mm |
| Width 1 (wheel) | 45 mm |
| Weight | 1 kg |
OE Equivalents
Toyota, Lexus90369-43008Automotive Compatibility
LexusESES => --LexusRXRX => --LexusRXRX I06/2000 => 01/2003--ToyotaARISTOARISTO => --ToyotaAVALON SaloonAVALON Saloon => --ToyotaAvalonAvalon => --ToyotaCamryCAMRY II05/1991 => 07/1996--ToyotaCamryCAMRY III05/1991 => 06/2001--ToyotaCamryCAMRY IV => --ToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => --ToyotaCamryCamry => --ToyotaCrownCrown => --ToyotaHarrierHarrier => --ToyotaMARKMARK => --ToyotaMRMR II09/1989 => 10/1999--ToyotaMR2MR211/1989 => 05/1995--ToyotaPICNICPICNIC08/1996 => 04/2001--ToyotaRAV 4 IIRAV 4 II => --ToyotaWINDOMWINDOM => --