Kit cuscinetti ruota

R169.37 - SNR

R169.37

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Kit di tenuta
  • Coppiglia
  • Seeger
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoGB
Larghezza 133 mm
Diametro interno 138 mm
Weight0,674 kg
Fitting positionAvant droit
External diameter 1 (wheel)72 mm
Width 2 (wheel)36 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaToyota90363-38006Toyota90369-38011

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneToyotaAvanzaAvanza => --ToyotaCARIBECARIBE => --ToyotaCOROLLA CompactCOROLLA Compact => --ToyotaCOROLLA EstateCOROLLA Estate => --ToyotaCorollaCOROLLA VI04/1987 => 04/1992--ToyotaCorollaCOROLLA VII => --ToyotaCorollaCOROLLA VIII => --ToyotaCOROLLA VersoCOROLLA Verso => --ToyotaCorollaCorolla => --ToyotaCorolla - AE101 SaloonCorolla - AE101 Saloon => --ToyotaCorolla Estate/Wagon - AE101 EstateCorolla Estate/Wagon - AE101 Estate => --ToyotaCorolla Estate/Wagon - AE102 EstateCorolla Estate/Wagon - AE102 Estate => --ToyotaESCAPEESCAPE01/1988 => 04/1992--ToyotaSPRINTERSPRINTER => --