Kit cuscinetti ruota

R169.50 - SNR

R169.50

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Seeger
  • Kit di tenuta
  • Coppiglia
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoGB
Larghezza 133 mm
Diametro interno 138 mm
External diameter 1 (wheel)74 mm
Width 2 (wheel)36 mm
Weight0,75 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaToyota90369-38003

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneLada1600160002/1983 => 09/1986--ToyotaAvalonAvalon => --ToyotaCALDINACALDINA => --ToyotaCamryCAMRY I => --ToyotaCAMRY LiftbackCAMRY Liftback => --ToyotaCARINA E VICARINA E VI => --ToyotaCARINA E VI SaloonCARINA E VI Saloon => --ToyotaCarinaCARINA III_VI => --ToyotaCarinaCARINA II_V11/1987 => 02/1992--ToyotaCarinaCARINA I_IV08/1983 => 02/1992--ToyotaCelicaCELICA I07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA II07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA III09/1987 => 09/1993--ToyotaCelicaCELICA IV10/1993 => 06/1999--ToyotaCOROLLA FX CompactCOROLLA FX Compact => --ToyotaCOROLLA LiftbackCOROLLA Liftback => --ToyotaCorollaCOROLLA V04/1983 => 08/1987--ToyotaCorollaCOROLLA VI04/1983 => 08/1987--ToyotaCamryCamry => --ToyotaCarinaCarina => --ToyotaCelicaCelica => --ToyotaCorollaCorolla => --ToyotaCoronaCorona => --ToyotaMRMR I10/1984 => 09/1989--ToyotaRAVRAV => --ToyotaRAV 4 IRAV 4 I => --ToyotaRAV4RAV4 I03/1994 => 06/2000--