• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R169.52 - SNR

R169.52
Riferimento R169.52

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Paraolio
  • Seeger
  • Cuscinetti ruota
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight1,06 kg
Tipo di cuscinettoGB
Diametro interno 135 mm
Larghezza 142 mm
Diametro esterno 177 mm

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneLexusGSGS => --LexusGSGS I07/1993 => 07/1997--LexusGSGS II08/1997 => 11/2004--LexusLSLS => --LexusLSLS I => --LexusSCSC => --LexusSCSC 104/2001 => 06/2010--LexusSCSC 204/2001 => 06/2010--ToyotaSupraSUPRA II12/1985 => 03/1993--ToyotaSupraSUPRA III04/1993 => 04/1996--ToyotaSupraSupra => --