Kit cuscinetti ruota

R169.71 - SNR

R169.71

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Dado
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
With integrated sensor ring1
Tipo di cuscinettoXHGB
Larghezza 176 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)139 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight3,451 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaToyota43550-02080Toyota43550-42020

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneToyotaAURISAURIS => --ToyotaAURISAURIS I09/2006 => 09/2012--ToyotaAURISAURIS II09/2012 => --ToyotaAVENSISAVENSIS III => --ToyotaAVENSIS SaloonAVENSIS Saloon => --ToyotaCOROLLA SaloonCOROLLA Saloon => --ToyotaCorollaCOROLLA X10/2006 => 01/2010--ToyotaMIRAIMIRAI I09/2014 => --ToyotaRAVRAV => --ToyotaRAV 4RAV 4 => --ToyotaRAV 4 IIIRAV 4 III => --ToyotaRAV 4 IVRAV 4 IV => --ToyotaRAV4RAV4 III10/2005 => 11/2012--ToyotaRAV4RAV4 IV => --ToyotaVERSOVERSO => --ToyotaVERSOVERSO 1 => --ToyotaVERSOVERSO 2 => --