Kit cuscinetti ruota

R169.80 - SNR

R169.80

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoHGB
Fitting positionArrière droit
Larghezza 1114 mm
Weight3,776 kg
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)152 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaToyota42450-48011

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneLexusESES => --ToyotaAURIONAURION => --ToyotaAvalonAvalon => --ToyotaCamryCAMRY IV07/2001 => 12/2005--ToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => --ToyotaCamryCamry => --ToyotaSOLARA ConvertibleSOLARA Convertible => --ToyotaSOLARA CoupeSOLARA Coupe => --