• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R169.99 - SNR

R169.99
Riferimento R169.99

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Componente piccolo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Fitting positionArrière gauche
Number of fixings wheel side4
With integrated sensor ring1
Number of fixings hub side5
Tipo di cuscinettoHGB
Weight3,493 kg
External diameter 1 (wheel)152 mm
Width 1 (wheel)99 mm

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneToyotaAURISAURIS => --ToyotaAURISAURIS I09/2006 => 07/2012--ToyotaCOROLLA EstateCOROLLA Estate => --ToyotaCOROLLACOROLLA IX10/2006 => 11/2008--ToyotaCOROLLA SaloonCOROLLA Saloon => --ToyotaCOROLLACOROLLA X10/2006 => 03/2013--