• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R170.09 - SNR

R170.09

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • EC.41025.H106 (x2)
  • Paraolio (x2)
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Larghezza 117 mm
Diametro interno 138 mm
Weight0,52 kg
Width 2 (wheel)17 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)63 mm
External diameter 2 (wheel)63 mm
Internal diameter 2 (wheel)38 mm
Tipo di cuscinettoEC

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMazdaB001-33-047

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMazda12112112/1987 => 09/1990--Mazda121121 I12/1987 => 09/1990--Mazda323323 => --Mazda323323 II07/1980 => 11/1986--Mazda323323 III => --Mazda323323 IV05/1986 => 07/1993--Mazda92992909/1981 => 07/1986--Mazda929 I929 I09/1981 => 07/1986--Mazda929929 II10/1981 => 07/1986--MazdaDEMIODEMIO 104/1998 => 02/2003--MazdaDEMIODEMIO 204/1998 => 02/2003--