• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R170.12 - SNR

R170.12

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
  • R170.13 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)50 mm
External diameter 2 (wheel)39 mm
Internal diameter n°1 (wheel)26 mm
Internal diameter 2 (wheel)17 mm
Width 1 (wheel)14 mm
Width 2 (wheel)13 mm
Weight0,272 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMazdaB002-33-047MazdaB002-33-075KiaKKY01-33-047KiaKKY01-33-075

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneKiaAVELLAAVELLA11/1998 => 11/1999--KiaPRIDE SaloonPRIDE Saloon => --KiaPridePride => --KiaRioRIO I06/2000 => 04/2005--Mazda12112112/1987 => 09/1990--Mazda121121 I12/1987 => 09/1990--Mazda323323 I11/1976 => 04/1981--Mazda323323 II04/1978 => 07/1984--Mazda62662610/1982 => 09/1987--Mazda626626 II10/1982 => 09/1987--