R170.14 - SNR
Kit cuscinetti ruota
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EC.41025.H106 (x2)
- Paraolio (x2)
- Dado
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| External diameter 1 (wheel) | 63 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 38 mm |
| Width 1 (wheel) | 17 mm |
| Weight | 0,52 kg |
| Tipo di cuscinetto | EC |