• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R170.33 - SNR

R170.33
Riferimento R170.33

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Dado
  • Codificatore

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
With encoder with gear1
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Numero di fori di fissaggio4
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)122 mm
Internal diameter n°1 (wheel)28 mm
Width 1 (wheel)67 mm
Tipo di cuscinettoTGB
Weight1,715 kg

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMazdaMX5MX5 => --MazdaMX5MX5 I03/1990 => 01/1998--MazdaMX5MX5 II02/1998 => 07/2004--