Riferimento R170.36
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- HUB454T-1
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
With integrated sensor ring | 1 |
Weight | 3,67 kg |
Number of fixings wheel side | 4 |
Number of fixings hub side | 5 |
Tipo di cuscinetto | HGB |
Diametro esterno 1 | 148 mm |
Larghezza 1 | 95 mm |