• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R170.40 - SNR

R170.40
Riferimento R170.40

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • HUB403-1
  • Dado
  • Codificatore

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Cerchione, numero di fori4
External diameter 1 (wheel)122 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)69 mm
Fitting positionArrière gauche
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Weight1,75 kg

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMazda32332305/1989 => 09/2003--Mazda323 F VI Hatchback323 F VI Hatchback => --Mazda323323 IV05/1989 => 04/1994--Mazda323 S VI Saloon323 S VI Saloon => --Mazda323323 V => --Mazda323323 VI => --MazdaBT-50BT-5009/2000 => 09/2003--MazdaMX-3MX-312/1993 => 01/1998--MazdaMX3MX3 102/1991 => 08/1996--MazdaMX3MX3 212/1993 => 01/1998--MazdaPROTEGEPROTEGE => --