• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R170.44 - SNR

R170.44

R170.44 - SNR

Kit cuscinetti ruota

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Seeger
  • Cuscinetti ruota
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)39 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionAvant gauche
Weight0,735 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFord1582282Ford1699368Ford1746588Ford1822804Ford2356115Ford8V5J1K018AAFordACP1 1215 A1AFordACP1 1215 AFBFordACP11215AFAFord Usa, FordACP12C299A2FFord, Ford UsaACPZ1109EMazdaD351-33-047BMazdaD651-33-047AMazdaD651-33-047BFordHCPC1K018AA

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFORD (CHANGAN)FIESTA HatchbackFIESTA Hatchback => --FORD (CHANGAN)FIESTA SaloonFIESTA Saloon => --FordB-MAXB-MAX => --FordBMAXBMAX12/2012 => --FordEcosportECOSPORT 107/2013 => 12/2012--FordEcosportECOSPORT 212/2012 => 12/2012--FordEcosportECOSPORT 3 => 12/2012--FordEcosportEcosport => --FordFIESTA VFIESTA V => --FordFIESTA VIFIESTA VI => --FordFIESTA VIIFIESTA VII => --FordFUSION SaloonFUSION Saloon => --FordFiestaFiesta => --FordKAKA04/2016 => 12/2012--FordKAKA+ 1 => 12/2012--FordKAKA+ 2 => 12/2012--FordKA+ IIIKA+ III => --FordKA+ III SaloonKA+ III Saloon => --FordTOURNEO COURIERTOURNEO COURIER I => --FordTRANSITTRANSIT01/2014 => 12/2012--FordTRANSIT COURIERTRANSIT COURIER I => --MAZDA (CHANGAN)2 Hatchback2 Hatchback => --MAZDA (CHANGAN)2 Saloon2 Saloon => --Mazda22 => --Mazda22 I02/2003 => 12/2007--Mazda22 II => --Mazda2 Saloon2 Saloon => --