• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R170.55 - SNR

R170.55
Riferimento R170.55

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • AU0838-5LXL/L588
  • Seeger
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
With integrated sensor ring1
Weight1,07 kg
Tipo di cuscinettoGB
Larghezza 145 mm
Diametro esterno 180 mm
Diametro interno 142 mm
Fitting positionAvant gauche

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMazda33 => --Mazda33 I05/2003 => 09/2011--Mazda33 II11/2008 => 06/2013--Mazda3 Saloon3 Saloon => --Mazda55 I01/2005 => 01/2015--Mazda55 II05/2010 => 01/2015--Mazda66 II07/2007 => 11/2012--