Kit cuscinetti ruota

R173.00 - SNR

R173.00

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Larghezza 114 mm
Diametro interno 126 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)50 mm
External diameter 2 (wheel)39 mm
Internal diameter 2 (wheel)17 mm
Width 2 (wheel)13 mm
Weight0,235 kg

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneHyundaiExcelExcel12/1985 => 09/1989--HyundaiPONYPONY => --HyundaiSTELLARSTELLAR11/1983 => 12/1991--MitsubishiColtCOLT I02/1978 => 03/1983--MitsubishiCORDIACORDIA10/1981 => 11/1984--MitsubishiGALANTGALANT11/1987 => 09/1992--MitsubishiGALANTGALANT I04/1984 => 10/1987--MitsubishiGALANTGALANT II11/1987 => 09/1992--MitsubishiLANCER IIILANCER III04/1989 => 04/1992--MitsubishiLancerLANCER III_IV04/1989 => 06/1995--MitsubishiLancerLANCER III_V05/1992 => 06/1995--MitsubishiLancerLANCER I_II => --MitsubishiLancerLancer => --MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON I09/1983 => 03/1991--MitsubishiSpace WagonSpace Wagon05/1986 => 03/1991--MitsubishiTREDIATREDIA01/1982 => 11/1984--