• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R173.25 - SNR

R173.25

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Coppiglia

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoBGB
Larghezza 173 mm
Diametro interno 129 mm
Weight1,283 kg
External diameter 1 (wheel)143 mm
Fitting positionAvant gauche

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMitsubishiMB949096MitsubishiMR369518MitsubishiMR403969MitsubishiMR455003MitsubishiMR475333

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMitsubishiASPIREASPIRE => --MitsubishiEclipseEclipse07/1995 => 03/1999--MitsubishiGALANTGALANT => --MitsubishiGALANTGALANT II10/1992 => 08/1996--MitsubishiGALANTGALANT III10/1992 => 08/1996--MitsubishiGALANTGALANT IV09/1996 => 04/2003--MitsubishiLancerLANCER IV_VII07/1996 => 05/1997--MitsubishiLancerLancer07/1996 => 12/1999--MitsubishiSPACE RUNNERSPACE RUNNER04/1999 => 03/2000--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON III06/1998 => 12/2003--MitsubishiSpace WagonSpace Wagon => --