Kit cuscinetti ruota

R173.35 - SNR

R173.35

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • AU0844-1LL/L588
  • Paraolio (x2)
  • Seeger
  • Coppiglia

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoFC
Fitting positionAvant gauche
Larghezza 136 mm
External diameter 1 (wheel)74 mm
Weight0,755 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMitsubishi3885A001MitsubishiMR403500MitsubishiMR519097

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneChangfengFEITENGFEITENG => --ChangfengLEOPAARD CS7LEOPAARD CS7 => --MitsubishiColtCOLT IV10/1995 => 04/1999--MitsubishiCOLT VCOLT V11/1998 => 05/2003--MitsubishiLancerLANCER III_V => --MitsubishiLancerLANCER III_VI11/1998 => --MitsubishiLANCER VILANCER VI => --MitsubishiLANCER VIILANCER VII11/1998 => --MitsubishiLancerLancer => --MitsubishiMirageMirage => --MitsubishiPajeroPajero => --MitsubishiPajero I.O - H76W MK I Terrain Cab wagon closedPajero I.O - H76W MK I Terrain Cab wagon closed => --MitsubishiPajero TR4 - H77W MK I Terrain Cab wagon closedPajero TR4 - H77W MK I Terrain Cab wagon closed => --